Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,0969 zł - 146,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 24,0578 zł - 24,0578 zł | 10 Na stanie |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 167,3111 zł - 167,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 141,8403 zł - 141,8403 zł | 4 Na stanie |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 64,8099 zł - 64,8099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 106,2997 zł - 106,2997 zł | 2 Na stanie |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 140,5551 zł - 140,5551 zł | 4 Na stanie |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 132,9152 zł - 132,9152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 35,5481 zł - 35,5481 zł | 6 Na stanie |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 131,6358 zł - 131,6358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 194,5452 zł - 194,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 305,80 zł - 305,80 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 34,2124 zł - 34,2124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 227,6585 zł - 227,6585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 89,1064 zł - 115,5083 zł | 23 Na stanie |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 494,5138 zł - 494,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 57,0781 zł - 57,0781 zł | 1 Na stanie |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 121,7397 zł - 121,7397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 52,4245 zł - 52,4245 zł | 40 Na stanie |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 795,0714 zł - 795,0714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300