Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,5922 zł - 59,5922 zł | 5 Na stanie |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 115,4488 zł - 115,4488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1 064,9007 zł - 1 064,9007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 450,3052 zł - 450,3052 zł | 7 Na stanie |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 229,7055 zł - 229,7055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 429,292 zł - 429,292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 146,0969 zł - 146,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 24,0578 zł - 24,0578 zł | 10 Na stanie |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 189,8772 zł - 189,8772 zł | 26 Na stanie |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 227,6585 zł - 227,6585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 165,4172 zł - 165,4172 zł | 4 Na stanie |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 32,6181 zł - 32,6181 zł | 14 Na stanie |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 37,9461 zł - 48,722 zł | 12 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 22,8944 zł - 22,8944 zł | 112 Na stanie |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 429,292 zł - 429,292 zł | 38 Na stanie |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 33,8533 zł - 33,8533 zł | 47 Na stanie |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 65,5809 zł - 65,5809 zł | 48 Na stanie |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 52,4245 zł - 52,4245 zł | 40 Na stanie |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 30,9664 zł - 30,9664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 45,7889 zł - 45,7889 zł | 121 Na stanie |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6