Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,1874 zł - 48,1874 zł | 149 Na stanie |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 146,9179 zł - 146,9179 zł | 16 Na stanie |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 214,1792 zł - 214,1792 zł | 18 Na stanie |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 392,6092 zł - 392,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 29,0417 zł - 29,0417 zł | 84 Na stanie |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 102,5653 zł - 102,5653 zł | 49 Na stanie |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 392,6092 zł - 392,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 41,6071 zł - 50,3446 zł | 26 Na stanie |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 89,1064 zł - 115,5083 zł | 27 Na stanie |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 494,5138 zł - 494,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 199,7876 zł - 199,7876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 31,943 zł - 31,943 zł | 194 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 481,7022 zł - 481,7022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 48,3598 zł - 48,3598 zł | 1 Na stanie |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 31,0095 zł - 31,0095 zł | 100 Na stanie |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 41,3651 zł - 41,3651 zł | 2 Na stanie |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 307,6959 zł - 307,6959 zł | 1 Na stanie |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 589,4524 zł - 589,4524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 81,5381 zł - 81,5381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 80,5318 zł - 80,5318 zł | 2 Na stanie |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować