Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
59,5922 zł - 59,5922 zł 5 Na stanie
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
115,4488 zł - 115,4488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
1 064,9007 zł - 1 064,9007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
450,3052 zł - 450,3052 zł 7 Na stanie
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
229,7055 zł - 229,7055 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
429,292 zł - 429,292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
146,0969 zł - 146,0969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
24,0578 zł - 24,0578 zł 10 Na stanie
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
189,8772 zł - 189,8772 zł 26 Na stanie
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
227,6585 zł - 227,6585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
165,4172 zł - 165,4172 zł 4 Na stanie
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
32,6181 zł - 32,6181 zł 14 Na stanie
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
37,9461 zł - 48,722 zł 12 Na stanie
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
22,8944 zł - 22,8944 zł 112 Na stanie
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
429,292 zł - 429,292 zł 38 Na stanie
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
33,8533 zł - 33,8533 zł 47 Na stanie
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
65,5809 zł - 65,5809 zł 48 Na stanie
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
52,4245 zł - 52,4245 zł 40 Na stanie
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
30,9664 zł - 30,9664 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
45,7889 zł - 45,7889 zł 121 Na stanie
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 285.0 mm 24.0 mm PE Żółty

10239360

Przedział cen netto
59,5922 zł - 59,5922 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 445.0 mm 30.0 mm PE Żółty

10239407

Przedział cen netto
115,4488 zł - 115,4488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 300
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 1041.4 mm 139.7 mm PE Żółty

10239117

Przedział cen netto
1 064,9007 zł - 1 064,9007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Specyfikacja
    24"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 787.4 mm 101.6 mm PE Żółty

10239070

Przedział cen netto
450,3052 zł - 450,3052 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Specyfikacja
    18"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 551.0 mm 111.0 mm PE Żółty

10239452

Przedział cen netto
229,7055 zł - 229,7055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Specyfikacja
    8"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    2500
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 603.3 mm 69.9 mm PE Żółty

10239032

Przedział cen netto
429,292 zł - 429,292 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Specyfikacja
    14"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 479.0 mm 93.0 mm PE Żółty

10239445

Przedział cen netto
146,0969 zł - 146,0969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Specyfikacja
    8"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    1500
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 270.0 mm 51.5 mm PE Żółty

10239414

Przedział cen netto
24,0578 zł - 24,0578 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Specyfikacja
    3"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    1500
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 419.1 mm 55.6 mm PE Żółty

10232897

Przedział cen netto
189,8772 zł - 189,8772 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Specyfikacja
    8"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 609.6 mm 79.2 mm PE Żółty

10233306

Przedział cen netto
227,6585 zł - 227,6585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Specyfikacja
    12"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 405.0 mm 23.0 mm PE Żółty

10233344

Przedział cen netto
165,4172 zł - 165,4172 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 250
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 149.3 mm 28.4 mm PE Żółty

10231777

Przedział cen netto
32,6181 zł - 32,6181 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Specyfikacja
    1"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    1500
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 320.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231852

Przedział cen netto
48,722 zł - 37,9461 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 200
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 124.0 mm 17.5 mm PE Żółty

10231890

Przedział cen netto
22,8944 zł - 22,8944 zł

Zapasy magazynowe
112 Na stanie
Atrybuty
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Specyfikacja
    1"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 620.0 mm 36.0 mm PE Żółty

10232774

Przedział cen netto
429,292 zł - 429,292 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 400
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 292.1 mm 44.4 mm PE Żółty

10232859

Przedział cen netto
33,8533 zł - 33,8533 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Specyfikacja
    4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 265.0 mm 15.0 mm PE Żółty

10232750

Przedział cen netto
65,5809 zł - 65,5809 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 150
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 209.5 mm 31.8 mm PE Żółty

10232835

Przedział cen netto
52,4245 zł - 52,4245 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Specyfikacja
    3"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 160.0 mm 11.0 mm PE Żółty

10232682

Przedział cen netto
30,9664 zł - 30,9664 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 65
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 210.0 mm 13.0 mm PE Żółty

10232729

Przedział cen netto
45,7889 zł - 45,7889 zł

Zapasy magazynowe
121 Na stanie
Atrybuty
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 100
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN