Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
5,4004 zł - 13,231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
58,7585 zł - 58,7585 zł 138 Na stanie
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
43,6775 zł - 43,6775 zł 7 Na stanie
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
38,1622 zł - 38,1622 zł 444 Na stanie
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
7,5117 zł - 18,4038 zł 107 Na stanie
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
9,0917 zł - 22,2746 zł 900 Na stanie
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
19,4186 zł - 19,4186 zł 13 Na stanie
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
47,2395 zł - 47,2395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
71,1261 zł - 99,5765 zł 14 Na stanie
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
42,945 zł - 42,945 zł 3 Na stanie
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
5,2568 zł - 12,8791 zł 720 Na stanie
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
23,6126 zł - 23,6126 zł 55 Na stanie
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
669,2382 zł - 669,2382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
25,767 zł - 25,767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
20,5102 zł - 20,5102 zł 81 Na stanie
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
5,0988 zł - 12,4921 zł 1663 Na stanie
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
3 262,9439 zł - 3 262,9439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
52,9272 zł - 52,9272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
38,5787 zł - 38,5787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
21,4725 zł - 21,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 100.2 mm 12.2 mm PE Żółty

10073810

Przedział cen netto
13,231 zł - 5,4004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 228.6 mm 23.9 mm PE Żółty

10230725

Przedział cen netto
58,7585 zł - 58,7585 zł

Zapasy magazynowe
138 Na stanie
Atrybuty
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Specyfikacja
    4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 190.5 mm 23.9 mm PE Żółty

10230732

Przedział cen netto
43,6775 zł - 43,6775 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Specyfikacja
    3"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 185.0 mm 15.0 mm PE Żółty

10231975

Przedział cen netto
38,1622 zł - 38,1622 zł

Zapasy magazynowe
444 Na stanie
Atrybuty
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 65
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 127.0 mm 17.5 mm PE Żółty

10073834

Przedział cen netto
18,4038 zł - 7,5117 zł

Zapasy magazynowe
107 Na stanie
Atrybuty
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 150.5 mm 15.0 mm PE Żółty

10073841

Przedział cen netto
22,2746 zł - 9,0917 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 105.0 mm 16.0 mm PE Żółty

10232613

Przedział cen netto
19,4186 zł - 19,4186 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 20
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 381.0 mm 55.6 mm PE Żółty

10230275

Przedział cen netto
47,2395 zł - 47,2395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 340.0 mm 32.0 mm PE Żółty

10230312

Przedział cen netto
99,5765 zł - 71,1261 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 200.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231982

Przedział cen netto
42,945 zł - 42,945 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 80
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 95.2 mm 14.2 mm PE Żółty

10073803

Przedział cen netto
12,8791 zł - 5,2568 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 130.0 mm 11.0 mm PE Żółty

10232644

Przedział cen netto
23,6126 zł - 23,6126 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 40
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 730.0 mm 40.0 mm PE Żółty

10232804

Przedział cen netto
669,2382 zł - 669,2382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 500
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 140.0 mm 11.0 mm PE Żółty

10232651

Przedział cen netto
25,767 zł - 25,767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 50
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 115.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10231944

Przedział cen netto
20,5102 zł - 20,5102 zł

Zapasy magazynowe
81 Na stanie
Atrybuty
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 90.0 mm 12.0 mm PE Żółty

10073797

Przedział cen netto
12,4921 zł - 5,0988 zł

Zapasy magazynowe
1663 Na stanie
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 20
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 914.4 mm 69.8 mm PE Żółty

10232606

Przedział cen netto
3 262,9439 zł - 3 262,9439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Specyfikacja
    24"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 165.5 mm 22.5 mm PE Żółty

10230756

Przedział cen netto
52,9272 zł - 52,9272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 127.0 mm 17.5 mm PE Żółty

10230794

Przedział cen netto
38,5787 zł - 38,5787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 117.3 mm 15.7 mm PE Żółty

10231937

Przedział cen netto
21,4725 zł - 21,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Specyfikacja
    3/4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI