Uchwyty typu T są wyposażone w metalowe wkładki, które można z łatwością nakręcać na sworznie i uzyskać dzięki temu bardzo ergonomiczną konstrukcję. Konstrukcja uchwytu typu T zapewnia mocny chwyt dłonią i szybkie przestawienie elementu sterującego lub dźwigni.
Grupa SR: SR6540
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,7986 zł - 50,7986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 62,1841 zł - 62,1841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 75,9074 zł - 75,9074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 84,955 zł - 84,955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 57,6537 zł - 57,6537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 57,6537 zł - 57,6537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 70,3599 zł - 70,3599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 84,955 zł - 84,955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 50,7986 zł - 50,7986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 75,9074 zł - 75,9074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,508 zł - 13,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,6674 zł - 8,9851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 24,1101 zł - 24,1101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 30,1341 zł - 30,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 7,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,5722 zł - 21,5722 zł | 5 Na stanie |
M6
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 45,2221 zł - 45,2221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 3,6674 zł - 8,9851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 7,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,397 zł - 26,397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować