Uchwyty typu T są wyposażone w metalowe wkładki, które można z łatwością nakręcać na sworznie i uzyskać dzięki temu bardzo ergonomiczną konstrukcję. Konstrukcja uchwytu typu T zapewnia mocny chwyt dłonią i szybkie przestawienie elementu sterującego lub dźwigni.
Grupa SR: SR6540
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,0085 zł - 23,0085 zł | 2 Na stanie |
M6
|
Otwór gwintowany nieprzelotowy
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,9031 zł - 34,9031 zł | 2 Na stanie |
M8
|
Otwór gwintowany nieprzelotowy
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 47,7879 zł - 47,7879 zł | 6 Na stanie |
M12
|
Otwór gwintowany nieprzelotowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 36,3534 zł - 36,3534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Otwór gwintowany nieprzelotowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,4404 zł - 23,1291 zł | 125 Na stanie |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | 3 Na stanie |
M8
|
Otwór gwintowany nieprzelotowy
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 7,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,5722 zł - 21,5722 zł | 5 Na stanie |
M6
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,397 zł - 26,397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 3,6674 zł - 8,9851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,4404 zł - 23,1291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 29,2417 zł - 29,2417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 3,6674 zł - 8,9851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 24,1101 zł - 24,1101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 45,2221 zł - 45,2221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 7,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,1341 zł - 30,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 5,508 zł - 13,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 6,3168 zł - 15,4763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 84,955 zł - 84,955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować