Menu Search

Pokrętła radełkowe - z oznacznikiem

W produkcji

Te pokrętła radełkowe z oznaczeniami są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach wymagających delikatnej, precyzyjnej regulacji położenia. Pokrętła mają ergonomiczne, radełkowane obręcze i oznaczenie ułatwiające dokładną nastawę i regulację.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Wysokość pokrętła Rozmiar otworu Kup
76,7911 zł - 188,1381 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
168,3192 zł - 412,3822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
84,9222 zł - 208,0595 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
100,4564 zł - 246,1183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
Pokrętło radełkowe 22.0 mm 5.0 mm Aluminium Czarny

10208823

Przedział cen netto
188,1381 zł - 76,7911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Anodowane
  • Kształt pokrętła
    Okrągłe
  • Rozmiar otworu
    5.0 mm
  • Średnica pokrętła
    22.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.0 mm
Pokrętło radełkowe 42.0 mm 10.0 mm Aluminium Czarny

10208854

Przedział cen netto
412,3822 zł - 168,3192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Anodowane
  • Kształt pokrętła
    Okrągłe
  • Rozmiar otworu
    10.0 mm
  • Średnica pokrętła
    42.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.0 mm
Pokrętło radełkowe 27.0 mm 5.0 mm Aluminium Czarny

10208830

Przedział cen netto
208,0595 zł - 84,9222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Anodowane
  • Kształt pokrętła
    Okrągłe
  • Rozmiar otworu
    5.0 mm
  • Średnica pokrętła
    27.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    17.0 mm
Pokrętło radełkowe 34.0 mm 8.0 mm Aluminium Czarny

10208847

Przedział cen netto
246,1183 zł - 100,4564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Anodowane
  • Kształt pokrętła
    Okrągłe
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Średnica pokrętła
    34.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm