Te pokrętła radełkowe z oznaczeniami są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach wymagających delikatnej, precyzyjnej regulacji położenia. Pokrętła mają ergonomiczne, radełkowane obręcze i oznaczenie ułatwiające dokładną nastawę i regulację.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Wysokość pokrętła | Rozmiar otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,7911 zł - 188,1381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 168,3192 zł - 412,3822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 100,4564 zł - 246,1183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 84,9222 zł - 208,0595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować