Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3233 zł - 12,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 15,2787 zł - 15,2787 zł | 10 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 13,616 zł - 13,616 zł | 8 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 5,1419 zł - 5,1419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 0,3549 zł - 0,8696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamid 6
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 44,6111 zł - 44,6111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
||
| 26,2697 zł - 26,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| 28,3954 zł - 28,3954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
||
| 28,6108 zł - 28,6108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 34,198 zł - 34,198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
||
| 58,4856 zł - 58,4856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
||
| 20,582 zł - 20,582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 23,2037 zł - 23,2037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| 12,22 zł - 12,22 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 20,7994 zł - 20,7994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
||
| 7,167 zł - 7,167 zł | 8 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 20,582 zł - 20,582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stal
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować