Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stal
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Stal
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
|||
| 1,1485 zł - 1,1485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
| 1,1485 zł - 1,1485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
| 1,2107 zł - 1,2107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 1,2181 zł - 1,2181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 1,1485 zł - 1,1485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
| 2,93 zł - 2,93 zł | 300 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | 1700 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,7541 zł - 4,7541 zł | 1692 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,6912 zł - 3,6912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować