Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10194577 | 3,1311 zł - 3,1311 zł | 120 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
|
| 4,4955 zł - 4,4955 zł | 1300 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,4812 zł - 4,4812 zł | 90 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 600 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,93 zł - 2,93 zł | 4500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | 4900 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | 624 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,3806 zł - 4,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 17,4462 zł - 17,4462 zł | 30 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal nierdzewna
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 17,6519 zł - 17,6519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal nierdzewna
|
||
| 17,8233 zł - 17,8233 zł | 20 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 22,5928 zł - 22,5928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 22,047 zł - 22,047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 11,8774 zł - 11,8774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 27,2643 zł - 27,2643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
||
| 25,0057 zł - 25,0057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować