10504048
1504957
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 24.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.945 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
| Długość gwintu | 20.0 mm |
| Długość gwintu | 0.787 in |
| Średnica występu | 24.0 mm |
| Średnica występu | 0.945 in |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Rodzaj końcówki | Mosiężny/plastikowy trzpień |
| Rodzaj główki | Łeb grzybkowy |
| Kolor | Szary |
| Wykończenie | Matowe |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 7318159589 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować