10503973
1504950
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 20.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.787 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.157 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.0 mm |
Długość gwintu | 16.0 mm |
Długość gwintu | 0.63 in |
Średnica występu | 20.0 mm |
Średnica występu | 0.787 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Rodzaj końcówki | Mosiężny/plastikowy trzpień |
Rodzaj główki | Łeb grzybkowy |
Kolor | Szary |
Wykończenie | Matowe |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 7318159589 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować