Pokrętła płaskie niezwykle łatwo się wkręca i wykręca. Nadają się idealnie do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz wtedy, gdy dokręcanie narzędziami nie jest możliwe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4364 zł - 0,4364 zł | 12996 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,7301 zł - 1,7301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 2,1335 zł - 2,1335 zł | 14200 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,8673 zł - 0,8673 zł | 10802 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,7889 zł - 0,7889 zł | 70 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,4867 zł - 0,4867 zł | 24000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,3085 zł - 0,3085 zł | 19000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,488 zł - 0,488 zł | 23560 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,898 zł - 1,898 zł | 8149 Na stanie |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,1052 zł - 1,1052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,0613 zł - 1,0613 zł | 800 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,0522 zł - 1,0522 zł | 3000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,0613 zł - 1,0613 zł | 4000 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 2,1474 zł - 2,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | 13300 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,5235 zł - 1,5235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,9657 zł - 0,9657 zł | 1100 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,4781 zł - 1,4781 zł | 7700 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,488 zł - 0,488 zł | 4000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,4157 zł - 0,4157 zł | 46000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować