Menu Search

Duża śruba z łbem radełkowanym M6 10.0 mm PA

Śruba radełkowana wykonana z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10375914

Numer produktu produkcyjny:

426005500002

210 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,8087 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

202,18 zł

250 x 0,8087 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.4 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Rodzaj główki Łeb grzybkowy
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Wkładka płaska
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66
Całkowita długość 13.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt