Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym M4 40.0 mm PA

Ta śruba z łbem radełkowanym została wykonana z nylonu w kolorze czarnym. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających łatwego dostępu i instalacji bez użycia narzędzi.
Numer produktu Essentra:

10053324

Numer produktu produkcyjny:

0140250001VR

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,0486 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

104,86 zł

100 x 1,0486 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.4 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Rodzaj główki Łeb grzybkowy
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Wkładka płaska
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66
Całkowita długość 43.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt