Menu Search

Śruba radełkowana M8 80.0 mm Nylon Naturalny

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Numer produktu Essentra:

10376539

Numer produktu produkcyjny:

429020000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 9,5029 zł
250 - 999 5,0613 zł
1000 + 4,3253 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

237,57 zł

25 x 9,5029 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 25.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 12.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 80.0 mm
Rodzaj główki Łeb imbusowy półkolisty
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Z motylkiem
Kod towaru 3926909790
Długość pod łbem 80.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard RoHs
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt