10376225
429004500002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 - 249 | 5,2162 zł |
| 250 - 999 | 2,0271 zł |
| 1000 + | 1,5235 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 16.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.63 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 10.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.394 in |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Długość gwintu | 1.575 in |
| Długość gwintu | 40.0 mm |
| Rodzaj główki | Łeb imbusowy półkolisty |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Rodzaj klucza | Z motylkiem |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Długość pod łbem | 40.0 mm |
| Długość pod łbem | 1.575 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować