Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10376218
429004000002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 - 249 | 4,8547 zł |
| 250 - 999 | 1,898 zł |
| 1000 + | 1,4202 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 16.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.63 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 10.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.394 in |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Rodzaj główki | Łeb imbusowy półkolisty |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Rodzaj klucza | Z motylkiem |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Długość pod łbem | 30.0 mm |
| Długość pod łbem | 1.181 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować