10055700
0270620000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7333 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 25.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.984 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 12.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.472 in |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Długość gwintu | 15.0 mm |
| Długość gwintu | 0.591 in |
| Rodzaj główki | Łeb motylkowy |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Rodzaj klucza | Z motylkiem |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować