10055373
0270210000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6675 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 16.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.63 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.394 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 10.0 mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Długość gwintu | 0.394 in |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Rodzaj główki | Łeb imbusowy półkolisty |
Typ śruby | Pokrętło płaskie |
Rodzaj klucza | Z motylkiem |
Kod towaru | 3926909790 |
Długość pod łbem | 10.0 mm |
Długość pod łbem | 0.394 in |
Pełny materiał | Poliamid 66 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować