Menu Search

Śruba radełkowana M6 10.0 mm Nylon 6/6

Śruby motylkowe umożliwiają łatwą ręczną instalację tej części i sprawiają, że jest to idealne mocowanie przydatne w zastosowaniach wymagających częstego demontażu, na przykład panelach dostępowych czy panelach sterowania.
Numer produktu Essentra:

10055229

Numer produktu produkcyjny:

0270010000VR

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8263 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

826,30 zł

1000 x 0,8263 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 25.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 12.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 10.0 mm
Rodzaj główki Łeb motylkowy
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Z motylkiem
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66
Standard RoHs
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt