Menu Search

Pokrętła płaskie – metalowe radełkowane z występem

W produkcji

Śruby radełkowane to jeden z najważniejszych typów śrub, używany w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
175 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l3 l1 d2 l2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • z 9
Śruba pasowana M8 20.0 mm Stal nierdzewna

10504932


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 30.0 mm Stal nierdzewna

10504970


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 100.0 mm Stal nierdzewna

10504895


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 45.0 mm Stal nierdzewna

10505014


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 16.0 mm Stal nierdzewna

10504901


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 25.0 mm Stal nierdzewna

10504949


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 35.0 mm Stal nierdzewna

10504987


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 50.0 mm Stal nierdzewna

10505021


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 60.0 mm Stal nierdzewna

10505069


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 80.0 mm Stal nierdzewna

10505106


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M10 20.0 mm Stal nierdzewna

10505182


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 30.0 mm Stal nierdzewna

10505229


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M8 25.0 mm Stal nierdzewna

10504956


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M10 100.0 mm Stal nierdzewna

10505144


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M8 16.0 mm Stal nierdzewna

10504918


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 50.0 mm Stal nierdzewna

10505038


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 65.0 mm Stal nierdzewna

10505076


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    65.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 80.0 mm Stal nierdzewna

10505113


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M10 100.0 mm Stal nierdzewna

10505151


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 20.0 mm Stal nierdzewna

10505199


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm