10506547
1505207
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.512 in |
|---|---|
| Średnica łba | 13.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.217 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.5 mm |
| Długość gwintu | 1.969 in |
| Długość gwintu | 50.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Średnica występu | 0.315 in |
| Średnica występu | 8.0 mm |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Kolor | Szary |
| Wykończenie | Matowe |
| Rodzaj końcówki | M6 |
| Całkowita długość | 65.5 mm |
| Całkowita długość | 2.579 in |
| Długość pod łbem | 60.0 mm |
| Długość pod łbem | 2.362 in |
| Cały materiał śruby | Stal |
| Kod towaru | 7318156861 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować