Menu Search

Śruba pasowana M5 55.0 mm Stal nierdzewna

Ta śruba pasowana jest częściowo gwintowana i ma łeb radełkowy z gniazdem, dzięki czemu łatwo się ją instaluje ręcznie lub kluczem imbusowym. Wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

10506363

Numer produktu produkcyjny:

1505189

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.5 mm
Długość gwintu 55.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Średnica występu 6.0 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna 304
Typ śruby Pokrętło płaskie
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Rodzaj końcówki M5
Całkowita długość 74.0 mm
Długość pod łbem 69.5 mm
Cały materiał śruby Stal
Kod towaru 7318156861

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt