10506196
1505172
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.394 in | 
|---|---|
| Średnica łba | 10.0 mm | 
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.177 in | 
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.5 mm | 
| Długość gwintu | 0.472 in | 
| Długość gwintu | 12.0 mm | 
| Rozmiar gwintu | M5 | 
| Średnica występu | 0.236 in | 
| Średnica występu | 6.0 mm | 
| Pełny materiał | Stal nierdzewna 304 | 
| Typ śruby | Pokrętło płaskie | 
| Kolor | Szary | 
| Wykończenie | Matowe | 
| Rodzaj końcówki | M5 | 
| Całkowita długość | 1.024 in | 
| Całkowita długość | 26.0 mm | 
| Długość pod łbem | 0.846 in | 
| Długość pod łbem | 21.5 mm | 
| Cały materiał śruby | Stal | 
| Kod towaru | 7318156861 | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować