10505892
1505142
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.276 in |
|---|---|
| Średnica łba | 7.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Średnica występu | 0.157 in |
| Średnica występu | 4.0 mm |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Kolor | Szary |
| Wykończenie | Matowe |
| Rodzaj końcówki | M3 |
| Całkowita długość | 40.0 mm |
| Całkowita długość | 1.575 in |
| Długość pod łbem | 1.457 in |
| Długość pod łbem | 37.0 mm |
| Cały materiał śruby | Stal |
| Kod towaru | 7318156861 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować