Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10505762
1505129
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 1.417 in |
|---|---|
| Średnica łba | 36.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.63 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 16.0 mm |
| Długość gwintu | 60.0 mm |
| Długość gwintu | 2.362 in |
| Rozmiar gwintu | M20 |
| Średnica występu | 0.945 in |
| Średnica występu | 24.0 mm |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Kolor | Szary |
| Wykończenie | Matowe |
| Rodzaj końcówki | M20 |
| Całkowita długość | 103.0 mm |
| Całkowita długość | 4.055 in |
| Długość pod łbem | 87.0 mm |
| Długość pod łbem | 3.425 in |
| Cały materiał śruby | Stal |
| Kod towaru | 7318156861 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować