Menu Search

Śruba pasowana M8 70.0 mm Stal nierdzewna

Ta śruba pasowana jest częściowo gwintowana i ma łeb radełkowy z gniazdem, dzięki czemu łatwo się ją instaluje ręcznie lub kluczem imbusowym. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

10505090

Numer produktu produkcyjny:

1505062

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 7.0 mm
Długość gwintu 70.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Średnica występu 10.0 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna 304
Typ śruby Pokrętło płaskie
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Rodzaj końcówki M8
Całkowita długość 90.0 mm
Długość pod łbem 83.0 mm
Cały materiał śruby Stal nierdzewna
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt