Męskie pokrętła z niesymetrycznym uchwytem zawierają wystający element metalowy, który umożliwia pewne zamocowanie metal-metal i zapewnia dobrą siłę wkręcania. Pokrętła motylkowe z niesymetrycznym uchwytem są wyposażone w stalowe sworznie, które są odporne na działanie rozcieńczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.
Grupa SR: SR1579
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1715 zł - 20,0201 zł | 900 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Śruba
|
|
Nylon
|
||
| 70,8382 zł - 70,8382 zł | 9 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Śruba
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 92,9063 zł - 227,6206 zł | 4 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Śruba
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 30,3154 zł - 30,3154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Śruba
|
|
Nylon
|
||
| 31,1553 zł - 31,1553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Śruba dwustronna
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 5,2149 zł - 5,2149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 66,0274 zł - 161,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Śruba
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 75,6491 zł - 185,3403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Śruba
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 92,9063 zł - 227,6206 zł | 7 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Śruba
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 19,6199 zł - 19,6199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 9,0639 zł - 22,2066 zł | 618 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 9,6496 zł - 9,6496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 28,8272 zł - 70,6268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Śruba dwustronna
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 75,6491 zł - 185,3403 zł | 8 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Śruba
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 32,1282 zł - 32,1282 zł | 1 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 5,2149 zł - 12,7767 zł | 1900 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 70,8382 zł - 173,5537 zł | 18 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Śruba
|
|
Stal nierdzewna
|
||
| 85,2848 zł - 208,9478 zł | 8 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Śruba
|
|
Stal nierdzewna
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować