Menu Search

Pokrętła kulowe wbijane

Na stanie

Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.

Grupa SR: SR1535 ,SRN0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
164 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Wykończenie Materiał pokrętła Metoda montażu Kup
0,3518 zł - 0,8621 zł 9900 Na stanie
4.8 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
0,4897 zł - 1,1999 zł 4400 Na stanie
15.0 mm
LDPE
1,465 zł - 3,5892 zł 3870 Na stanie
25.0 mm
LDPE
3,8492 zł - 9,4306 zł 375 Na stanie
30.0 mm
LDPE
5,86 zł - 14,3571 zł 550 Na stanie
36.0 mm
LDPE
3,3242 zł - 8,1445 zł 216 Na stanie
M10
Z połyskiem
Fenol
Threaded
9,5555 zł - 23,4111 zł 650 Na stanie
M8
Z połyskiem
Fenol
Threaded
4,1891 zł - 16,2779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
15,2246 zł - 15,2246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
39,0095 zł - 39,0095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
55,4504 zł - 55,4504 zł 3 Na stanie
M6
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
10285169 104,9954 zł - 104,9954 zł 566 Na stanie
M6
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
188,1174 zł - 188,1174 zł 160 Na stanie
M8
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
277,0529 zł - 678,7796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
60,548 zł - 60,548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Polerowany
Aluminium
Threaded
64,1504 zł - 64,1504 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Polerowany
Aluminium
Threaded
130,4442 zł - 130,4442 zł 10 Na stanie
M8
Polerowany
Aluminium
Threaded
179,7342 zł - 440,3489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Polerowany
Aluminium
Threaded
61,2486 zł - 61,2486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Push Fit
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Push Fit
  • z 9
Gałka kulista 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Czarny

10099094

Przedział cen netto
0,8621 zł - 0,3518 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 15.0 mm (DIA) Czarny

10099155

Przedział cen netto
1,1999 zł - 0,4897 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 25.0 mm (DIA) Czarny

10101537

Przedział cen netto
3,5892 zł - 1,465 zł

Zapasy magazynowe
3870 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 30.0 mm (DIA) Czarny

10101940

Przedział cen netto
9,4306 zł - 3,8492 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 36.0 mm (DIA) Czarny

10102091

Przedział cen netto
14,3571 zł - 5,86 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    36.0 mm
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 25.0 mm M10 Fenol Czarny

10252253

Przedział cen netto
8,1445 zł - 3,3242 zł

Zapasy magazynowe
216 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 40.0 mm M8 Fenol Czarny

10252291

Przedział cen netto
23,4111 zł - 9,5555 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 20.0 mm M5 Bakelit PA6 GF Czarny

10333334

Przedział cen netto
16,2779 zł - 4,1891 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Czarny

10333372

Przedział cen netto
15,2246 zł - 15,2246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 50.0 mm M14 Bakelit PA6 GF Czarny

10333419

Przedział cen netto
39,0095 zł - 39,0095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    46.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 16.0 mm M6 Stal nierdzewna Naturalny

10285138

Przedział cen netto
55,4504 zł - 55,4504 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 25.0 mm M6 Stal nierdzewna Naturalny

10285169

Przedział cen netto
104,9954 zł - 104,9954 zł

Zapasy magazynowe
566 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 32.0 mm M8 Stal nierdzewna Naturalny

10285206

Przedział cen netto
188,1174 zł - 188,1174 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 38.0 mm M10 Stal nierdzewna Naturalny

10285237

Przedział cen netto
678,7796 zł - 277,0529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Gałka kulista 16.0 mm M5 Aluminium Naturalny

10285275

Przedział cen netto
60,548 zł - 60,548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616991099
Gałka kulista 20.0 mm M6 Aluminium Naturalny

10285305

Przedział cen netto
64,1504 zł - 64,1504 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 32.0 mm M8 Aluminium Naturalny

10285350

Przedział cen netto
130,4442 zł - 130,4442 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 38.0 mm M10 Aluminium Naturalny

10285398

Przedział cen netto
440,3489 zł - 179,7342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    8301300000
Gałka kulista 16.0 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10396360

Przedział cen netto
61,2486 zł - 61,2486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 25.0 mm 8.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10445556


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890