Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Grupa SR: SR1535 ,SRN0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Wykończenie | Materiał pokrętła | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3416 zł - 0,837 zł | 3052 Na stanie |
|
4.0 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
0,3416 zł - 0,837 zł | 9900 Na stanie |
|
4.8 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
0,4755 zł - 1,1649 zł | 4400 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
6.4 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
1,4223 zł - 3,4847 zł | 1495 Na stanie |
|
7.9 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
3,7371 zł - 9,1559 zł | 375 Na stanie |
|
9.5 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
16,8171 zł - 16,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
4,7108 zł - 11,5414 zł | 42 Na stanie |
|
M6
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
7,6565 zł - 18,7584 zł | 67 Na stanie |
|
M12
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
22,9387 zł - 22,9387 zł | 1 Na stanie |
|
M12 x 1.75
|
Bez wykończenia
|
Fenol
|
Threaded
|
||
13,3138 zł - 13,3138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
Bez wykończenia
|
Fenol
|
Threaded
|
||
23,4032 zł - 23,4032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12 x 1.75
|
Bez wykończenia
|
Fenol
|
Threaded
|
||
8,3791 zł - 8,3791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Bez wykończenia
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded
|
||
31,4309 zł - 31,4309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M16 x 2.0
|
Bez wykończenia
|
Fenol
|
Threaded
|
||
13,5262 zł - 13,5262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Bez wykończenia
|
Fenol
|
Threaded
|
||
18,1976 zł - 18,1976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
Bez wykończenia
|
Fenol
|
Threaded
|
||
6,6663 zł - 6,6663 zł | 24 Na stanie |
|
M4
|
Bez wykończenia
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded
|
||
12,6235 zł - 12,6235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Bez wykończenia
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka
|
||
24,6798 zł - 24,6798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Bez wykończenia
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka
|
||
9,5031 zł - 9,5031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Bez wykończenia
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded
|
||
16,3113 zł - 16,3113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Bez wykończenia
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować