Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Grupa SR: SR1535 ,SRN0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Wykończenie | Materiał pokrętła | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273,2128 zł - 669,3713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
| 66,9546 zł - 66,9546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
| 87,1916 zł - 87,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
| 180,5689 zł - 442,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
| 126,6448 zł - 126,6448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 87,1916 zł - 87,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
| 180,5689 zł - 442,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
| 16,1896 zł - 16,1896 zł | 560 Na stanie |
|
M6
|
Z połyskiem
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 380,8836 zł - 933,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
| 0,3416 zł - 0,837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,5478 zł - 3,7922 zł | 1483 Na stanie |
|
4.8 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
| 182,6382 zł - 182,6382 zł | 190 Na stanie |
|
M8
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
| 268,9834 zł - 659,0093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
| 58,7845 zł - 58,7845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 62,282 zł - 62,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 126,6448 zł - 126,6448 zł | 10 Na stanie |
|
M8
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 174,4992 zł - 427,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 59,4646 zł - 59,4646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
|||
| 273,2128 zł - 669,3713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować