Menu Search

Pokrętła kulowe wbijane

Na stanie

Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.

Grupa SR: SR1535 ,SRN0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
164 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Wykończenie Materiał pokrętła Metoda montażu Kup
273,2128 zł - 669,3713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
66,9546 zł - 66,9546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
87,1916 zł - 87,1916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
180,5689 zł - 442,3938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
126,6448 zł - 126,6448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Polerowany
Aluminium
Threaded
87,1916 zł - 87,1916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
180,5689 zł - 442,3938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
16,1896 zł - 16,1896 zł 560 Na stanie
M6
Z połyskiem
Bakelit PA6 GF
Threaded
380,8836 zł - 933,1648 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
0,3416 zł - 0,837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
LDPE
1,5478 zł - 3,7922 zł 1483 Na stanie
4.8 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
182,6382 zł - 182,6382 zł 180 Na stanie
M8
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
268,9834 zł - 659,0093 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
58,7845 zł - 58,7845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Polerowany
Aluminium
Threaded
62,282 zł - 62,282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Polerowany
Aluminium
Threaded
126,6448 zł - 126,6448 zł 10 Na stanie
M8
Polerowany
Aluminium
Threaded
174,4992 zł - 427,5232 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Polerowany
Aluminium
Threaded
59,4646 zł - 59,4646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
273,2128 zł - 669,3713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
  • z 9
Gałka kulista 38.0 mm 6.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10396391

Przedział cen netto
669,3713 zł - 273,2128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 16.0 mm 4.0 mm Aluminium Naturalny

10285442

Przedział cen netto
66,9546 zł - 66,9546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    4.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 25.0 mm 8.0 mm Aluminium Naturalny

10396438

Przedział cen netto
87,1916 zł - 87,1916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 38.0 mm 8.0 mm Aluminium Naturalny

10396452

Przedział cen netto
442,3938 zł - 180,5689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 32.0 mm M6 Aluminium Naturalny

10285343

Przedział cen netto
126,6448 zł - 126,6448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 25.0 mm 6.0 mm Aluminium Naturalny

10396421

Przedział cen netto
87,1916 zł - 87,1916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 38.0 mm 6.0 mm Aluminium Naturalny

10396445

Przedział cen netto
442,3938 zł - 180,5689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Czarny

10185902

Przedział cen netto
16,1896 zł - 16,1896 zł

Zapasy magazynowe
560 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 44.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10285435

Przedział cen netto
933,1648 zł - 380,8836 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    10.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 12.0 mm (DIA) Czarny

10099100

Przedział cen netto
0,837 zł - 0,3416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    12.0 mm
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Czarny

10101407

Przedział cen netto
3,7922 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
1483 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 32.0 mm M8 Stal nierdzewna Naturalny

10285206

Przedział cen netto
182,6382 zł - 182,6382 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 38.0 mm M10 Stal nierdzewna Naturalny

10285237

Przedział cen netto
659,0093 zł - 268,9834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Gałka kulista 16.0 mm M5 Aluminium Naturalny

10285275

Przedział cen netto
58,7845 zł - 58,7845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616991099
Gałka kulista 20.0 mm M6 Aluminium Naturalny

10285305

Przedział cen netto
62,282 zł - 62,282 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 32.0 mm M8 Aluminium Naturalny

10285350

Przedział cen netto
126,6448 zł - 126,6448 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 38.0 mm M10 Aluminium Naturalny

10285398

Przedział cen netto
427,5232 zł - 174,4992 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    8301300000
Gałka kulista 16.0 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10396360

Przedział cen netto
59,4646 zł - 59,4646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 25.0 mm 8.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10445556


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 38.0 mm 8.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10396407

Przedział cen netto
669,3713 zł - 273,2128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890