Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Grupa SR: SR1535 ,SRN0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Wykończenie | Materiał pokrętła | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3416 zł - 0,837 zł | 9900 Na stanie |
|
4.8 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
| 53,8354 zł - 53,8354 zł | 3 Na stanie |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
| 31,4867 zł - 31,4867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 10285169 | 101,9373 zł - 101,9373 zł | 566 Na stanie |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
|
| 182,6382 zł - 182,6382 zł | 210 Na stanie |
|
M8
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
| 53,8354 zł - 53,8354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
| 380,8836 zł - 933,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
| 71,4713 zł - 71,4713 zł | 190 Na stanie |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
| 182,6382 zł - 447,4637 zł | 4 Na stanie |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
| 267,5984 zł - 655,6161 zł | 3 Na stanie |
|
M8
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
| 67,2009 zł - 67,2009 zł | 240 Na stanie |
|
M4
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 188,2824 zł - 461,2919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
| 62,282 zł - 62,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 274,702 zł - 673,0199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
| 126,6448 zł - 126,6448 zł | 10 Na stanie |
|
M8
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 68,6453 zł - 68,6453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
| 172,4277 zł - 422,448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 59,4646 zł - 59,4646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
| 59,4646 zł - 59,4646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować