Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Grupa SR: SR1535 ,SRN0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Wykończenie | Materiał pokrętła | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3416 zł - 0,837 zł | 9900 Na stanie |
|
4.8 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
1,4223 zł - 3,4847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.4 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
5,1873 zł - 12,709 zł | 571 Na stanie |
|
7.9 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
7,6276 zł - 18,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
9.5 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Montaż wciskany
|
||
3,8003 zł - 9,3107 zł | 537 Na stanie |
|
M8
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
4,4569 zł - 10,9196 zł | 230 Na stanie |
|
M12
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
3,4086 zł - 10,3163 zł | 150 Na stanie |
|
M4
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
21,349 zł - 21,349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
10285169 | 101,9373 zł - 101,9373 zł | 456 Na stanie |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
|
182,6382 zł - 182,6382 zł | 230 Na stanie |
|
M8
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
268,9834 zł - 659,0093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
58,7845 zł - 58,7845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
62,282 zł - 62,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
126,6448 zł - 126,6448 zł | 10 Na stanie |
|
M8
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
174,4992 zł - 427,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
59,4646 zł - 59,4646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Push Fit
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Push Fit
|
|||
273,2128 zł - 669,3713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Push Fit
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Push Fit
|
|||
135,9663 zł - 135,9663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Push Fit
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować