Menu Search

Gałka kulista 1.630 in M10/M12 PP Czarny

Polipropylenowe kulowe zakończenia wbijane idealnie nadają się do wykonywania operacji związanych z przestawianiem, sterowaniem i zaciskaniem. Zapewniają ergonomiczny chwyt
Numer produktu Essentra:

10558447

Numer produktu produkcyjny:

KN6X-8X-B5--R--

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 18,3157 zł
100 - 199 10,4661 zł
200 + 7,4758 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

366,31 zł

20 x 18,3157 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pokrętła 41.4 mm
Wysokość pokrętła 38.1 mm
Szerokość od środka wału do końcówki 16.0 mm
Rozmiar gwintu M10/M12
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj wkładki Samogwintujące, otwór nieprzelotowy
Kolor gałki Red
Materiał pokrętła PP
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt