10558430
KN6X-8X-B5-----
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 8,5107 zł |
| 100 - 199 | 4,8632 zł |
| 200 + | 3,4737 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica pokrętła | 41.4 mm |
|---|---|
| Średnica pokrętła | 1.630 in |
| Wysokość pokrętła | 38.1 mm |
| Wysokość pokrętła | 1.500 in |
| Szerokość od środka wału do końcówki | 16.0 mm |
| Szerokość od środka wału do końcówki | 0.63 in |
| Rozmiar gwintu | M10/M12 |
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Rodzaj wkładki | Samogwintujące, otwór nieprzelotowy |
| Kolor gałki | Black |
| Materiał pokrętła | PP |
| Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować