10558423
KN5X-6X-B5--S--
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 19,7719 zł |
| 100 - 199 | 11,2982 zł |
| 200 + | 8,0702 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica pokrętła | 41.4 mm |
|---|---|
| Średnica pokrętła | 1.630 in |
| Wysokość pokrętła | 38.1 mm |
| Wysokość pokrętła | 1.500 in |
| Szerokość od środka wału do końcówki | 16.0 mm |
| Szerokość od środka wału do końcówki | 0.63 in |
| Rozmiar gwintu | M8/M10 |
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Rodzaj uchwytu | Miękki uchwyt |
| Rodzaj wkładki | Samogwintujące, otwór nieprzelotowy |
| Kolor gałki | Black |
| Materiał pokrętła | TPE |
| Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować