Menu Search

Pokrętła i gałki gwiazdowe - żeńskie

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
224 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Liczba listków Rozmiar gwintu Kolor Materiał pokrętła Kup
24,6609 zł - 24,6609 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
4
M8
Czarny
PP
25,394 zł - 25,394 zł 3 Na stanie
50.0 mm
4
M8
Czarny
PP
6,8639 zł - 16,8167 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
3
M6
Czarny
Nylon
48,7746 zł - 48,7746 zł 20 Na stanie
60.0 mm
4
M12
Czarny
PP
79,4141 zł - 79,4141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
5
M10
Chrom
PA
18,3538 zł - 18,3538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
4
M8
Czarny
PP
80,8612 zł - 80,8612 zł 2 Na stanie
40.0 mm
8
M6
Szary
Stal nierdzewna 304
134,7929 zł - 134,7929 zł 1 Na stanie
60.0 mm
5
M12
Szary
Stal nierdzewna 304
38,1383 zł - 38,1383 zł 10 Na stanie
60.0 mm
5
M10
Czarny
PP
43,69 zł - 43,69 zł 79 Na stanie
60.0 mm
5
M12
Czarny
PP
39,3121 zł - 39,3121 zł 20 Na stanie
60.0 mm
4
M12
Czarny
PP
105,2533 zł - 105,2533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
5
M10
Chrom
PA
8,0553 zł - 19,7355 zł 500 Na stanie
40.0 mm
6
M8
Czarny
Nylon
189,9553 zł - 189,9553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
8
M10
Naturalny
Stal nierdzewna 304
7,7981 zł - 19,1053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
3
M8
Czarny
Nylon
2,7618 zł - 2,7618 zł 500 Na stanie
50.0 mm
6
M6
Czarny
PP
134,7929 zł - 134,7929 zł 1 Na stanie
50.0 mm
8
M10
Szary
Stal nierdzewna 304
1,2902 zł - 3,161 zł 2700 Na stanie
45.0 mm
3
M6
Czarny
PP
65,4237 zł - 65,4237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
5
M8
Chrom
Nylon
189,9553 zł - 189,9553 zł 16 Na stanie
60.0 mm
8
M12
Szary
Stal nierdzewna 304
  • z 12
Pokrętło M8 38.0 mm 23.0 mm Czarny PP

10275610

Przedział cen netto
24,6609 zł - 24,6609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M8 50.0 mm Czarny PP

10275658

Przedział cen netto
25,394 zł - 25,394 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M6

10280652

Przedział cen netto
16,8167 zł - 6,8639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    3
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
Pokrętło M12 Czarny

10275719

Przedział cen netto
48,7746 zł - 48,7746 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło 50.0 mm Gwint M10 PPA Chrom

10364918

Przedział cen netto
79,4141 zł - 79,4141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    31.0 mm
  • Długość gwintu
    17.0 mm
  • Kolor
    Chrom
Pokrętło z miękkiego tworzywa M8 Czarny

10271490

Przedział cen netto
18,3538 zł - 18,3538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M6 Stal nierdzewna 304 Szary

10271568

Przedział cen netto
80,8612 zł - 80,8612 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7326909890
Pokrętło M12 Stal nierdzewna 304 Szary

10271667

Przedział cen netto
134,7929 zł - 134,7929 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Kolor
    Szary
Pokrętło M10 Czarny

10275443

Przedział cen netto
38,1383 zł - 38,1383 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M12 Czarny

10275528

Przedział cen netto
43,69 zł - 43,69 zł

Zapasy magazynowe
79 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M12 Czarny

10275726

Przedział cen netto
39,3121 zł - 39,3121 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło 60.0 mm Gwint M10 PPA Chrom

10364925

Przedział cen netto
105,2533 zł - 105,2533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    365.0 mm
  • Wysokość całkowita
    365.0 mm
  • Długość gwintu
    21.0 mm
  • Kolor
    Chrom
Pokrętło M8 40.0 mm Czarny Nylon

10280492

Przedział cen netto
19,7355 zł - 8,0553 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    6
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
Pokrętło M10 Stal nierdzewna 304 Naturalny

10386309

Przedział cen netto
189,9553 zł - 189,9553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Długość gwintu
    14.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło M8

10280461

Przedział cen netto
19,1053 zł - 7,7981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    3
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
Pokrętło M6 50.0 mm PP Czarny

10072370

Przedział cen netto
2,7618 zł - 2,7618 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    6
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
Pokrętło M10 Stal nierdzewna 304 Szary

10271599

Przedział cen netto
134,7929 zł - 134,7929 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    31.2 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7318190090
Pokrętło M6

10072301

Przedział cen netto
3,161 zł - 1,2902 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    3
  • Średnica pokrętła
    45.0 mm
Pokrętło 40.0 mm Gwint M8 PA Chrom

10629468

Przedział cen netto
65,4237 zł - 65,4237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Chrom
Pokrętło M12 Stal nierdzewna 304 Szary

10271605

Przedział cen netto
189,9553 zł - 189,9553 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7326909890