Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Liczba listków | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0172 zł - 2,0172 zł | 4000 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 9,7259 zł - 23,8286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 11,3266 zł - 27,7502 zł | 51 Na stanie |
|
4
|
M10
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 8,6481 zł - 8,6481 zł | 220 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M5
|
Czarny
|
PP
|
||
| 12,3605 zł - 12,3605 zł | 12808 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M6
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 4,2729 zł - 10,4686 zł | 230 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 34,7123 zł - 85,0452 zł | 3 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 12,7396 zł - 12,7396 zł | 3 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M5
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 13,5519 zł - 13,5519 zł | 100 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 24,342 zł - 24,342 zł | 6 Na stanie |
|
4
|
M10
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 9,7346 zł - 9,7346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Czarny
|
PP
|
||
| 16,0795 zł - 16,0795 zł | 570 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 20,0052 zł - 20,0052 zł | 260 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
||
| 134,7929 zł - 134,7929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
8
|
M10
|
Szary
|
Stal nierdzewna 304
|
||
| 28,9576 zł - 28,9576 zł | 50 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
||
| 15,3586 zł - 37,6287 zł | 75 Na stanie |
|
4
|
M10
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 24,7693 zł - 60,6848 zł | 164 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 46,9512 zł - 46,9512 zł | 10 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Czarny
|
PP
|
||
| 26,275 zł - 64,3738 zł | 7 Na stanie |
|
4
|
M16
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 20,5403 zł - 20,5403 zł | 8 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować