Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Liczba listków | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,6876 zł - 180,6876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
||
| 63,261 zł - 63,261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
||
| 13,1999 zł - 32,3398 zł | 475 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
||
| 17,4585 zł - 17,4585 zł | 2 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 16,1756 zł - 16,1756 zł | 5 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 33,6063 zł - 82,3355 zł | 17 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 44,2042 zł - 108,3002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
||
| 42,3524 zł - 42,3524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
||
| 117,6096 zł - 117,6096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
||
| 56,9955 zł - 56,9955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
||
| 23,4826 zł - 23,4826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 11,7591 zł - 18,292 zł | 5 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 24,4726 zł - 24,4726 zł | 3 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 28,2376 zł - 69,1823 zł | 11 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 28,9576 zł - 28,9576 zł | 431 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
||
| 1,3317 zł - 3,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Czarny
|
PA
|
||
| 56,9216 zł - 139,4579 zł | 70 Na stanie |
3.031 in
77.0 mm
|
5
|
M12
|
Czarny
|
TPE
|
||
| 25,394 zł - 25,394 zł | 430 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 38,6054 zł - 38,6054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
||
| 7,8928 zł - 19,3375 zł | 638 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować