10160909
MLO-3
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 29,5903 zł |
Thread Size | M10 |
---|---|
Knob Diameter | 51.6 mm |
Knob Diameter | 2.031 in |
Knob Height | 38.1 mm |
Knob Height | 1.5 in |
Stem Diameter | 19.1 mm |
Stem Diameter | 0.752 in |
Thread Length | 13.0 mm |
Thread Length | 0.512 in |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Style | Round Mushroom |
Mount Type | Threaded Insert |
Knob Material | Phenolic |
Mounting Method | Threaded |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować