10189269
1219149
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M12 |
|---|---|
| Wysokość pokrętła | 64.0 mm |
| Wysokość pokrętła | 2.52 in |
| Średnica mostka | 37.0 mm |
| Średnica mostka | 1.457 in |
| Długość gwintu | 20.0 mm |
| Długość gwintu | 0.787 in |
| Masa | 0.2 lbs |
| Masa | 79.0 g |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Rodzaj pokrętła | Grzybek |
| Rodzaj mocowania | Threaded Insert |
| Materiał pokrętła | PP |
| Metoda montażu | Threaded |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować