10558676
KNH5-HEXF6-----
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 - 124 | 19,5778 zł |
| 125 - 249 | 11,1873 zł |
| 250 + | 7,9909 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica piasty | 31.8 mm |
|---|---|
| Średnica piasty | 1.250 in |
| Wysokość piasty | 15.7 mm |
| Wysokość piasty | 0.620 in |
| Średnica pokrętła | 2.380 in |
| Średnica pokrętła | 60.5 mm |
| Wysokość pokrętła | 1.230 in |
| Wysokość pokrętła | 31.2 mm |
| Kolor gałki | Black |
| Materiał pokrętła | PP |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Materiał gwintu | Bez wkładki |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar gwintu | M8 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować