10558621
KNH4-HEXTH1----
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 40 - 199 | 15,8988 zł |
| 200 - 399 | 9,085 zł |
| 400 + | 6,4893 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica piasty | 0.630 in |
|---|---|
| Średnica piasty | 16 mm |
| Wysokość piasty | 0.200 in |
| Wysokość piasty | 5.1 mm |
| Średnica pokrętła | 1.250 in |
| Średnica pokrętła | 31.8 mm |
| Wysokość pokrętła | 0.830 in |
| Wysokość pokrętła | 21.1 mm |
| Kolor gałki | Black |
| Materiał pokrętła | PP |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Materiał gwintu | Bez wkładki |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar gwintu | M6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować