Menu Search

Pokrętełka radełkowane - wkładka gwintowana

Na stanie

Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Materiał gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
1,2424 zł - 3,044 zł 650 Na stanie
15.0 mm
M4
1,647 zł - 4,0351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M8
Mosiądz
Female
16.0 mm
PA
40,1602 zł - 40,1602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M10
Mosiądz
Otwór gwintowany nieprzelotowy
25.0 mm
PA
1,2801 zł - 1,2801 zł 1750 Na stanie
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
1,8128 zł - 1,8128 zł 249 Na stanie
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
9,3986 zł - 9,3986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M4
Mosiądz
Female
5.0 mm
PA
86,4003 zł - 86,4003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M10
Mosiądz
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
37,3574 zł - 37,3574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M8
Mosiądz
Śruba
25.0 mm
PA
1,647 zł - 4,0351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M6
Mosiądz
Female
16.0 mm
PA
5,5778 zł - 13,6656 zł 380 Na stanie
28.0 mm
M8
1,2062 zł - 2,9552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M5
Mosiądz
Female
11.0 mm
PA
87,0557 zł - 87,0557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M16
Mosiądz
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
11,6075 zł - 11,7883 zł 30 Na stanie
32.0 mm
M8
Mosiądz
Female
8.0 mm
PA
4,3228 zł - 10,5908 zł 2515 Na stanie
23.0 mm
M6
1,6594 zł - 1,6594 zł 2250 Na stanie
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
10,6815 zł - 10,6815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M6
Mosiądz
Female
10.0 mm
PA
64,2564 zł - 64,2564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
M12
Mosiądz
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
38,6542 zł - 38,6542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M8
Mosiądz
Otwór gwintowany nieprzelotowy
25.0 mm
PA
5,9124 zł - 14,4855 zł 500 Na stanie
15.0 mm
M4
62,7504 zł - 62,7504 zł 1 Na stanie
100.0 mm
M12
Mosiądz
Śruba
40.0 mm
PA
  • z 2
Pokrętło radełkowane M4 15.0 mm 11.0 mm Poliamid 6 Czarny

20088026

Przedział cen netto
3,044 zł - 1,2424 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica pokrętła
    14.8 mm
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 22.0 mm Wkładka M8 16.0 mm PA Czarny

10260845

Przedział cen netto
4,0351 zł - 1,647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło 63.0 mm Wkładka M10 PA Czarny

10366653

Przedział cen netto
40,1602 zł - 40,1602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło 7.0 mm M2.5 PA Czarny

10065914

Przedział cen netto
1,2801 zł - 1,2801 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Średnica pokrętła
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Pokrętło 14.5 mm M6 PA Czarny

10065952

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
249 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Średnica pokrętła
    14.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Pokrętło radełkowane 16.0 mm Wkładka M4 5.0 mm PA Czarny

10364222

Przedział cen netto
9,3986 zł - 9,3986 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Średnica podstawy
    11.0 mm
  • Średnica pokrętła
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 63.0 mm Wkładka M10 PA Czarny

10366578

Przedział cen netto
86,4003 zł - 86,4003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło 63.0 mm M8 25.0 mm Stal PA

10366615

Przedział cen netto
37,3574 zł - 37,3574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło radełkowane 22.0 mm Wkładka M6 16.0 mm PA Czarny

10260838

Przedział cen netto
4,0351 zł - 1,647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane M8 Nylon 6 Czarny

10159743

Przedział cen netto
13,6656 zł - 5,5778 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane 15.0 mm Wkładka M5 11.0 mm PA Czarny

10260821

Przedział cen netto
2,9552 zł - 1,2062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło 100.0 mm Wkładka M16 PA Czarny

10366608

Przedział cen netto
87,0557 zł - 87,0557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość gwintu
    37.0 mm
  • Średnica pokrętła
    100.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło radełkowane 32.0 mm Wkładka M8 8.0 mm PA Czarny

10364307

Przedział cen netto
11,7883 zł - 11,6075 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane M6 Nylon 6 Czarny

10159682

Przedział cen netto
10,5908 zł - 4,3228 zł

Zapasy magazynowe
2515 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło 12.5 mm M5 PA Czarny

10065945

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica pokrętła
    12.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Pokrętło radełkowane 25.0 mm Wkładka M6 10.0 mm PA Czarny

10364284

Przedział cen netto
10,6815 zł - 10,6815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podstawy
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 80.0 mm Wkładka M12 PA Czarny

10366592

Przedział cen netto
64,2564 zł - 64,2564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica pokrętła
    80.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło 63.0 mm Wkładka M8 PA Czarny

10366646

Przedział cen netto
38,6542 zł - 38,6542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło radełkowane M4 Nylon 6 Czarny

10159606

Przedział cen netto
14,4855 zł - 5,9124 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło 100.0 mm M12 40.0 mm Stal PA

10366639

Przedział cen netto
62,7504 zł - 62,7504 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica pokrętła
    100.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA