Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,647 zł - 4,0351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 37,0088 zł - 37,0088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,5778 zł - 13,6656 zł | 380 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 11,6075 zł - 11,7883 zł | 30 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 87,0557 zł - 87,0557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Mosiądz
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 8,6636 zł - 16,4752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 64,2564 zł - 64,2564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosiądz
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 62,7504 zł - 62,7504 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 48,3457 zł - 48,3457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosiądz
|
Otwór gwintowany nieprzelotowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5339 zł - 1,5339 zł | 5500 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | 2250 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 22,2276 zł - 22,2276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 38,6542 zł - 38,6542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Otwór gwintowany nieprzelotowy
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 5,9124 zł - 14,4855 zł | 500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,647 zł - 4,0351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 9,3986 zł - 9,3986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 86,4003 zł - 86,4003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 37,3574 zł - 37,3574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 40,1602 zł - 40,1602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Otwór gwintowany nieprzelotowy
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2801 zł - 1,2801 zł | 1750 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować