Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5302 zł - 14,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Trzpień ze śrubą ustalającą
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1,647 zł - 4,0351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
9,3986 zł - 9,3986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
4,3228 zł - 10,5908 zł | 2025 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stal
|
Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
5,9124 zł - 14,4855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
37,3574 zł - 37,3574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
64,2564 zł - 64,2564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosiądz
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 2250 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
22,2276 zł - 22,2276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Threaded Stud
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
11,6075 zł - 11,7883 zł | 30 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
5,5778 zł - 13,6656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stal
|
Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
1,2062 zł - 2,9552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
1,647 zł - 4,0351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
87,0557 zł - 87,0557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Mosiądz
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
38,6542 zł - 38,6542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Otwór gwintowany
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
86,4003 zł - 86,4003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
10,6815 zł - 10,6815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
40,1602 zł - 40,1602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Otwór gwintowany
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,2801 zł - 1,2801 zł | 1750 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
62,7504 zł - 62,7504 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Mosiądz
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować